25160.0715 - Plaques filetées
pour charnières

Les plaques filetées permettent de monter facilement les charnières sans écrou ni rondelle supplémentaire. Pas besoin de les stabiliser lors du serrage.

Cet article 25160.0715 - Plaques filetées pour charnières / (l1: 50 mm, b: 15 mm, h: 4 mm) est une variante du groupe d’articles Plaques fi­le­tées pour charnières (EH 25160.)

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
l1 [mm]:
50 mm
b [mm]:
15 mm
h [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
25160.0715
Documents
Plaques filetées
  • l1: 50 mm
  • b: 15 mm
  • h: 4 mm
  • d: M6
  • l2: 30 mm
  • Poids: 21 g
Plaques filetées

Matières

  • inox 1.4301, mat, tribofini
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25160.0715
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.