25165.0040 - Charnières

Les différents modèles couvrent de nombreuses applications nécessitant une faible charge.

Ces charnières en tôle se caractérisent par leur conception simple et leurs différentes versions :

Sans trous

Avec trous

Avec trous pour vis à tête fraisée

Sur les modèles sans trous, l'assemblage peut être réalisé par soudage ou par l’ajout d'un schéma de perçage spécifique.

Cet article 25165.0040 - Charnières / sans lisses (b1: 50 mm, l1: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Char­nières (EH 25165.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
sans lisses
cro­quis:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
25165.0040
Documents
Charnières
  • sans lisses – croquis 1, inox
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Force de retenue F1: ~ 2500 N
  • Force de retenue F2: ~ 2000 N
  • Force de retenue F3: ~ 1000 N
  • Poids: 62 g
Charnières

Matières

Corps

  • inox 1.4301

Axe

  • inox 1.4301
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25165.0040
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.