Les charnières se distinguent par leur conception compacte et stable et la possibilité de régler la friction.
La conception garantit que la charnière n’a pas de jeu (ni radial ni axial).
Cet article 25160.0400 - Charnières avec résistance au frottement réglable / (b1: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Charnières avec résistance au frottement réglable (EH 25160.)
Cône de frottement
Corps
L’axe de réglage
Écrou
Montage de la charnière sur la pièce. Ensuite, serrer ou desserrer l’axe de réglage pour modifier la mobilité de la charnière. Ceci permet d’atteindre un couple de freinage constant sur toute la plage d’oscillation.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage