25120.0024 - Éléments de réglage en hauteur

Pour mise à niveau des machines et installations.

Les éléments de nivellement autobloquants disposent d'un filetage fin pour le réglage en hauteur ainsi que d'un alésage traversant pour la fixation. Le réglage maximal dispose d'un système de limite de hauteur.

Cet article 25120.0024 - Éléments de réglage en hauteur / (d1: 13,5 mm, d2: 45 mm) est une variante du groupe d’articles Élé­ments de ré­glage en hau­teur (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Course l3 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 22 mm
Course l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Charge ad­mis­sible1) max. [kN]:
80,4 kN
Numéro d’article:
25120.0024
Documents
Éléments de réglage en hauteur
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 22 mm
  • l2: ~ 29 mm
  • Course l3: ~ 7 mm
  • Pour vis: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 120 kN
  • Charge admissible1) max.: 80,4 kN
  • Poids: 202 g
Éléments de réglage en hauteur
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé à ergot pour réglage de hauteur
Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
Numéro d’article:
25120.0983
outil de montage
  • clé à ergot pour réglage de hauteur
  • Pour élément de nivellement taille d2: 45 mm
  • clé à ergot DIN 1810, forme A: 45 mm – 50 mm
  • Poids: 156 g

Matières

  • acier traité, zingué par galvanisation, chromaté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25120.0024
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.