22100.0024 - Poussoir gélule

Utilisation pour localiser un élément ou bloquer en position.

Cet article 22100.0024 - Poussoir gélule / corps en acier, arrondi (d1 ±0,05: 3 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs gé­lules (EH 22100.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
corps en acier, arrondi
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Numéro d’article:
22100.0024
Documents
Poussoir gélule
  • corps en acier, arrondi – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L pour F1: 13 mm
  • L pour F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Course s: 2,3 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,8 N
  • Pression1) F2: ~ 8,4 N
  • Raideur: 1,6 N/mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,3 g
Poussoir gélule

Matières

Corps

  • acier nickelé

Ressort

  • inox 1.4310

Notes

Ressorts spéciaux sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22100.0024
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
poussoirs - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer poussoirs
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.