Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.
Cet article 2B150.0132 - Poussoir latéral lisses, avec joint d'étanchéité - INCH / force puissante du ressort (d1: 1/2 in, d2: 0,315 in, Pression F max.1: ~ 34 lb) est une variante du groupe d’articles Poussoirs latéraux lisses, avec joint d'étanchéité - INCH (EH 2B150.)
1) valeur moyenne mesurée
2) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
Joint
Corps
Ressort
Embout
Ressort puissant = ressort acier, zingué par galvanisation
Montage par emmanchement.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s
ou
y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage