La douille excentrique s'utilise en combinaison avec les poussoirs latéraux lisses type EH 22150. pour positionner, plaquer contre une butée, ou brider des pièces à usiner avec tolérances importantes.
Cet article 22150.0812 - Douilles excentriques pour poussoirs latéraux, lisses / (d1 H8: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Douilles excentriques pour poussoirs latéraux, lisses (EH 22150.)
Corps
Montage et définition de la position par blocage de la tige filetée.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage