22640.0122 - Appuis
DIN 6320 avec filetage

Les pieds DIN 6320 peuvent être utilisés dans la construction de dispositifs comme pied, comme élément d’appui et comme butée.

Surface d’appui sans point de centre.

Cet article 22640.0122 - Appuis DIN 6320 avec filetage / (h: 50 mm, d1: M12) est une variante du groupe d’articles Appuis DIN 6320 avec filetage (EH 22640.)

h [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
22640.0122
Documents
Appuis
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Couple de serrage max.: 60 Nm
  • Poids: 129 g
Appuis

Matières

  • acier traité, non trempé, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22640.0122
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.