22760.0080 - Vis
à embout laiton

Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface.

Cet article 22760.0080 - Vis à embout laiton / à embout laiton (d1: M8, l1: 8 mm) est une variante du groupe d’articles Vis à embout laiton (EH 22760.)

Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
SW [mm]:
4 mm
Numéro d’article:
22760.0080
Documents
Vis
  • acier traité
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,7 g
Vis

Matières

Patin

  • laiton

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22760.0080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.