Doigts d'indexage pour pièces de faible épaisseur avec alésage débouchant.
Cet article 22120.0289 - Doigts d'indexage pour pièces de faible épaisseur / avec blocage (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'indexage pour pièces de faible épaisseur (EH 22120.)
Corps
Embout
Bouton
Bouton non démontable.
Grâce à la douille intégrée, les doigts d'indexage peuvent être montées dans des pièces de 1-5 mm d'épaisseur.
Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche. Selon la longueur de blocage, l'embout peut ressortir.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage