Doigts d'in­dexage com­pacts à bague six pans

EH 22110.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage.

Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Votre sélection a donné lieu à 66 résultats

Ma­tières
Ver­sion
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22110.0146
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 16 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0147
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • SW: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 17 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22110.0149
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 25 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.0150
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • SW: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Numéro d’article:
22110.0152
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 26 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 54 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22110.0153
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 55 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22110.0155
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 9,5 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 56 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Numéro d’article:
22110.0156
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • SW: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 40 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
sans bouton
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22110.0157
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • sans bouton – croquis 2, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • SW: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 13 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 193 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.0203
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Numéro d’article:
22110.0204
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22110.0206
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.0207
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22110.0209
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Numéro d’article:
22110.0210
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 25 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Numéro d’article:
22110.0212
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 26 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Numéro d’article:
22110.0213
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 8,5 N
  • Pression1) F2: ~ 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Numéro d’article:
22110.0215
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: ~ 9,5 N
  • Pression1) F2: ~ 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Numéro d’article:
22110.0216
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: ~ 11,5 N
  • Pression1) F2: ~ 40 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, noir
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Numéro d’article:
22110.0217
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, noir – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • SW: 27 mm
  • Pression1) F1: ~ 13 N
  • Pression1) F2: ~ 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22110.2203
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, rouge – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 10 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Numéro d’article:
22110.2204
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, rouge – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Numéro d’article:
22110.2206
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, rouge – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 15 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Numéro d’article:
22110.2207
CAO
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, rouge – croquis 1, inox
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: ~ 5 N
  • Pression1) F2: ~ 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage compacts

Matières

Corps

  • acier bruni
  • inox 1.4305

Embout

  • acier trempé
  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat
  • thermoplastique PA 6, rouge, mat

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0114
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,7 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0115
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0514
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,7 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.0515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,2 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0520
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Numéro d’article:
22120.0122
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Poids: 58 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
Numéro d’article:
22120.0522
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Poids: 58 g

Assemblage

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22110. Doigts d'indexage compacts – à bague six pans
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.