22123.0010 - Doigts d'indexage
avec capteur

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Le doigt d’indexage avec capteur permet de déterminer la position d’arrêt de l’embout. Le capteur commute dès qu’il atteint 2/3 de la course d’arrêt l2. En plus du signal électronique, l’état de commutation est indiqué par une LED directement sur le capteur.

Cet article 22123.0010 - Doigts d'indexage avec capteur / avec bouton, sans blocage (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage avec capteur (EH 22123.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) - F1 [N]
Pres­sion1) - F2 [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
9,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
38 N
Numéro d’article:
22123.0010
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: 9,5 N
  • Pression1) F2: 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 106 g
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Câble

  • thermoplastique PUR, noir

Aimant

  • Aimant permanent

Capteur

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Contre-écrou

  • inox A2 (ISO 8675)

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Le capteur et le clip de capteur peuvent être montés avec la clé Allen fournie. Le sens de branchement du câble du capteur peut être déterminé individuellement.

  1. Insérer le capteur dans le clip par le côté.
  2. Serrer légèrement la vis à six pans du capteur à la main (max. 0,1 Nm).
  3. Clipser le clip du capteur dans n’importe quelle position dans la rainure annulaire du doigt d’indexage.
  4. Vous pouvez régler le sens de branchement du câble du capteur en tournant le clip du capteur.

Remarque :

Pour éviter les interférences, le doigt d’indexage ne doit être soumis à aucun champ magnétique.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22123.0010
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Verrous d'indexage avec capteur - caractéristiques électriques