22120.1065 - Doigts d'indexage
à bague six pans, inox A4

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Cet article 22120.1065 - Doigts d'indexage à bague six pans, inox A4 / avec bouton en thermoplastique (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, d2: M10 x 1 mm, l2 min.: 8 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage à bague six pans, inox A4 (EH 22120.)

Ver­sion
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.1065
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
Doigts d'indexage
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.1515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,4 g

Matières

Corps

  • inox 1.4401

Embout

  • inox 1.4401 nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, gris-noir, mat

Contre-écrou

  • inox 1.4401

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22120.1065