22800.0400 - Butées-appuis de contrôle présence pièce
pneumatique

Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces pré-usinées.

La précision est de 0,015 à 0,075 mm selon l'état de surface de la pièce.

Le contrôle de la face se fait à l'aide de la retenue d'air comprimé et le résultat est signalé sur le module de contrôle.

Cet article 22800.0400 - Butées-appuis de contrôle présence pièce pneumatique / avec tasseau de retenue () est une variante du groupe d’articles Bu­tées-ap­puis de contrôle pré­sence pièce pneumatique (EH 22800.)

Ver­sion
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec tasseau de retenue
Numéro d’article:
22800.0400
Documents
Butées-appuis de contrôle présence pièce
  • avec tasseau de retenue
  • Poids: 237 g
Butées-appuis de contrôle présence pièce

Matières

Cimblots d'appui

  • acier à outil, trempé, rectifié

Joint

  • PVC

Tasseau de retenue

  • acier bruni

Raccord

  • laiton

Notes

Informations complémentaires sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22800.0400
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.