Utilisation dans la réalisation d'outillages pour contrôler le positionnement de pièces brutes.
Précision constante de 0,005 mm pour une pression de fonctionnement de 2,5 bar.
Le contrôle de la présence pièce se fait à l’aide de la retenue d’air comprimé et le résultat est affiché sur le module de contrôle. (réf. art. 22800.0701).
Cet article 22800.0410 - Butées-appuis de contrôle présence pièce oscillantes, pneumatiques / avec tasseau de retenue () est une variante du groupe d’articles Butées-appuis de contrôle présence pièce oscillantes, pneumatiques (EH 22800.)
Joint
Tasseau de retenue
Bille
Corps
Raccord
Informations complémentaires sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage