Cette conception avec des trous sur la face avant (croquis 2) est adaptée pour les applications qui nécessitent un montage affleurant.
Les douilles d'adaptation assurent un montage rapide et plus sûr des broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. et des axes de fixation EH 22400.
Centrage optimisé grâce à la collerette de précision (p. ex. fixation rapide de plaques et composants)
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion et à l'abrasion.
Cet article 22400.0924 - Douille de fixation pour broches à billes et axes de fixation / hexagonal (d1 H11: 25 mm, d2: M42) est une variante du groupe d’articles Douilles de fixation pour broches à billes et axes de fixation (EH 22400.)
Cette conception avec des trous sur la face avant (croquis 2) peut être installé via l'outil de montage approprié, ou encore par l'intermédiaire d'une clé sur le six pans.
Montage simple et sécurisé. Se montent dans différents matériaux. Utilisables pour pièces à parois fines. Bonne tenue à l'usure.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: