Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.
Cet article 22380.0856 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation (EH 22380.)
Axe
Poignée
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
Inox 1.4305, voir EH 22370.
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.