22380.0455 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

Cet article 22380.0455 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation (EH 22380.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Cou­leur de poi­gnée
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
63 kN
Cou­leur de poi­gnée:
bleu
Numéro d’article:
22380.0455
Documents
Broches à billes
  • Couleur de poignée: bleu
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Alésage de positionnement H11: 8 mm
  • Résistance double cisaillement1) min.: 63 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 42 g
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • thermoplastique PA 6 gris / bleu

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Inox 1.4305, voir EH 22370.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22380.0455
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.