Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Conception compacte avec la poignée champignon.
Cet article 22340.0242 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée champignon / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée champignon (EH 22340. /EH 22350.)
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: