22880.0430 - Entretoises
pour bouchons d'étanchéité Expander®

Utilisables pour la mise en place des bouchons d'étanchéité Expander® à tirant long.

Cet article 22880.0430 - Entretoises pour bouchons d'étanchéité Expander® / (d1: 10 mm) est une variante du groupe d’articles En­tre­toises pour bouchons d'étanchéité Expander® (EH 22880.)

d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
22880.0430
Documents
Entretoises
  • d1: 10 mm
  • d2: 5,6 mm
  • Poids: 12 g
Entretoises

Matières

Corps

  • acier de cémentation, cémenté
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22880.0430
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.