22880.0016 - Bouchons d'étanchéité Expander®
douille en acier cémenté

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la mécanique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Le montage se fait par emmanchement du bouchon dans l'alésage à l'aide d'un poinçon de mise en place.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Cet article 22880.0016 - Bouchons d'étanchéité Expander® douille en acier cémenté / (d1: 16 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® douille en acier cémenté (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Numéro d’article:
22880.0016
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Poids: 22 g
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • aciér cémenté, zingué, passivé avec une couche épaisse

Bille

  • acier à roulement, traité, revenu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22880.0016
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.