22750.0062 - Bagues de tolérance

L'utilisation de bagues de tolérance avec billes porteuses à carter en tôle d'acier permet d'obtenir une plage de tolérance plus importante entre les pièces à assembler.

Cet article 22750.0062 - Bagues de tolérance / (d1: 18 mm) est une variante du groupe d’articles Bagues de to­lé­rance (EH 22750.)

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Numéro d’article:
22750.0062
Documents
Bagues de tolérance
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Alésage de positionnement D1 +0,2: 19,7 mm
  • Poids: 0,9 g
Bagues de tolérance

Matières

  • bande d'acier à ressort
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22750.0062
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.