22690.0443 - Embouts

Utilisation comme butées, appuis et pieds.

Cet article 22690.0443 - Embouts / avec taraudage, surface d'appui sphérique (h ±0,1: 30 mm, d1: M16) est une variante du groupe d’articles Embouts (EH 22690.)

Ver­sion
cro­quis
h [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, surface d'appui sphérique
cro­quis:
5
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
22690.0443
Documents
Embouts
  • avec taraudage, surface d'appui sphérique – croquis 5
  • Système: L16
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • SW: 30 mm
  • Couple de serrage1) max.: 206 Nm
  • Poids: 136 g
Embouts

Matières

  • acier cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22690.0443
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.