Vé­rins de bri­dage pivotants, taille 25

EH 23310.

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide à l'aide de vis de serrage et du levier de blocage réglable ou du levier de serrage à excentrique
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite. La bague-butée 23310.0345 permet un réglage sans à-coup (uniquement pour les modèles réf. art. 23310.0027-0029)
  • L’utilisation de la bague-butée 23310.0345 permet de répéter le serrage avec une extrême précision.  h1 augmente alors au moins de 6 mm (course moins 6 mm).
  • Modèle compact, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
d2 [mm]
h1 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec levier de blocage réglable à palier axial
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
23310.0024
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec levier de blocage réglable à palier axial – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Course: 5 mm
  • Force de serrage1): 3 kN
  • Poids: 377 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec levier de blocage réglable à palier axial
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Course [mm]:
10 mm
Force de ser­rage [kN]:
3 kN
Numéro d’article:
23310.0028
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec levier de blocage réglable à palier axial – croquis 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Course: 10 mm
  • Force de serrage1): 3 kN
  • Poids: 259 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec vis de serrage
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23310.0025
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Course: 5 mm
  • Couple de serrage max.: 8 Nm
  • Force de serrage: 5 kN
  • Poids: 212 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec vis de serrage
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Course [mm]:
10 mm
Force de ser­rage [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23310.0027
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Course: 10 mm
  • Couple de serrage max.: 8 Nm
  • Force de serrage: 5 kN
  • Poids: 419 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec excentrique de serrage rapide, réglable
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
23310.0026
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec excentrique de serrage rapide, réglable – croquis 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Course: 5 mm
  • Force de serrage1): 2 kN
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec excentrique de serrage rapide, réglable
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Course [mm]:
10 mm
Force de ser­rage [kN]:
2 kN
Numéro d’article:
23310.0029
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec excentrique de serrage rapide, réglable – croquis 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Course: 10 mm
  • Force de serrage1): 2 kN
  • Poids: 261 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage

Matières

Bride

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Levier de serrage

  • zamac, revêtu de plastique, orange similaire à RAL 2004, aspect mat
  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005

Références

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins EH 23310. et aux disques EH 1107. du système de montage modulaire. Les cimblots, p. ex. EH 22730. permettent de diminuer la hauteur de bridage. 

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Vérins de bridage – pivotants, taille 25
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.