23310.0360 - Bagues-butées
pour vérins de bridage

La bague butée-est fixée après le positionnement du vérin sur sa tige de guidage et permet de répéter le serrage avec précision, toujours sur le même point. La bague-butée est orientable à 360° sur le vérin. Après fixation, la tête de bridage pivote à 110° à gauche ou à droite (uniquement les modèles pivotants).

Cet article 23310.0360 - Bagues-butées pour vérins de bridage / pour vérins de bridage taille 60 (h1: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Bagues-bu­tées pour vérins de bridage (EH 23310.)

Ver­sion
cro­quis
h1 [mm]
d2 [mm]
Pour vé­rins de bri­dage
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
pour vérins de bridage taille 60
cro­quis:
2
h1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
40 mm
Pour vé­rins de bri­dage:
23310.0065, 23310.0067
Numéro d’article:
23310.0360
Documents
Bagues-butées
  • pour vérins de bridage taille 60 – croquis 2
  • h1: 10 mm
  • h2: 20 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: 40 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 27,5 mm
  • e: 22760.0064
  • b: 56 mm
  • Pour vérins de bridage: 23310.0065, 23310.0067
  • Poids: 151 g
Bagues-butées

Matières

  • acier bruni

Assemblage

Lors du montage de la bague-butée, ôter la tête de bridage du vérin.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23310.0360
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.