23220.0160 - Appuis anti­vibratoires

Les appuis antivibratoires permettent des appuis supplémentaires aux points d'appuis fixes des montages d'usinage.

Les avantages sont :

  • Assurer l'appui de pièces non stables sans déformation,
  • Éviter les vibrations pendant l'usinage,
  • Construction basse et compacte,
  • Assurer l'appui sur nervures, moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
  • Assurer l'appui sans déformation de pièces brutes,
  • Manipulation ergonomique; le levier réglable permet de serrer l'appui même à l'extérieur de la pièce à usiner.

Cet article 23220.0160 - Appuis anti­vibratoires / short version, with one slot (b3: 17 mm, l1: 75 mm) est une variante du groupe d’articles Appuis anti­vibratoires (EH 23220.)

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Course s [mm]
Charge ad­mis­sible - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
short version, with one slot
cro­quis:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Course s [mm]:
11 mm
Charge ad­mis­sible max. [kN]:
5 kN
Numéro d’article:
23220.0160
Documents
Appuis antivibratoires
  • short version, with one slot – croquis 1
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Course s: 11 mm
  • Charge admissible max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Poids: 1491 g
Appuis antivibratoires

Matières

Poignée

  • zamac

Bride

  • acier cémenté, bruni, rectifié

Fonctionnement

  1. Desserrer le levier de blocage. L'embout vient au contact de la pièce.
  2. Serrer le levier. L'embout se bloque sans modification de la position.
  3. Retirer la pièce. Débloquer le levier. Appuyer sur l'embout et bloquer en position basse.

La hauteur d'appui est ajustée grâce aux vis et boulons fixés dans le taraudage.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23220.0160
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.