Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 14 résultats
Couple de serrage max. [Nm]:
2,9 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Couple de serrage max.: 2,9 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 8 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 6 mm – 10 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 2,8 mm
Poids: 8 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
6 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Couple de serrage max.: 6 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 10 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 10 mm – 15 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,3 mm
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
10 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Couple de serrage max.: 10 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 12 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 15 mm – 20 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,5 mm
Poids: 21 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
25 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 25 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 16 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 20 mm – 30 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 4 mm
Poids: 52 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
46 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 46 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 20 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 30 mm – 40 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 4,8 mm
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
82 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 82 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 25 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 40 mm – 60 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 5,6 mm
Poids: 183 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
206 Nm
Autres détails
acier
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Couple de serrage max.: 206 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 30 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 60 mm – 125 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 7,9 mm
Poids: 344 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
2,9 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Couple de serrage max.: 2,9 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 8 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 6 mm – 10 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 2,8 mm
Poids: 8 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
6 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Couple de serrage max.: 6 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 10 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 10 mm – 15 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,3 mm
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
10 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Couple de serrage max.: 10 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 12 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 15 mm – 20 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 3,5 mm
Poids: 21 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
25 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Couple de serrage max.: 25 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 16 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 20 mm – 30 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 4 mm
Poids: 52 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
46 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Couple de serrage max.: 46 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 20 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 30 mm – 40 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 4,8 mm
Poids: 98 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
82 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Couple de serrage max.: 82 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 25 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 40 mm – 60 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 5,6 mm
Poids: 183 g
vers la vue d'article
Couple de serrage max. [Nm]:
206 Nm
Autres détails
inox
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Couple de serrage max.: 206 Nm
Alésage de positionnement Alésage moyeu D1 H7: 30 mm
Alésage de positionnement Diamètre de l'arbre D2 : 60 mm – 125 mm
Alésage de positionnement L1 +0,2: 7,9 mm
Poids: 344 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
Ressort
Vis équipée
Notes
Le taraudage d3 permet le maintien avec l'outil de montage (option).
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 3 mm d: M2,5 mm
Numéro d’article:
23341.1008
clé Allen spéciale
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Poids: 5 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 4 mm d: M3 mm
Numéro d’article:
23341.1010
clé Allen spéciale
SW: 4 mm
d: M3
Poids: 9 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 5 mm d: M4 mm
Numéro d’article:
23341.1012
clé Allen spéciale
SW: 5 mm
d: M4
Poids: 17 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 6 mm d: M5 mm
Numéro d’article:
23341.1016
clé Allen spéciale
SW: 6 mm
d: M5
Poids: 28 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 8 mm d: M6 mm
Numéro d’article:
23341.1020
clé Allen spéciale
SW: 8 mm
d: M6
Poids: 57 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 10 mm d: M8 mm
Numéro d’article:
23341.1025
clé Allen spéciale
SW: 10 mm
d: M8
Poids: 95 g
Produit:
clé Allen spéciale
SW: 14 mm d: M10 mm
Numéro d’article:
23341.1030
clé Allen spéciale
SW: 14 mm
d: M10
Poids: 250 g
Assemblage
Ouvrir les mâchoires de serrage au diamètre de l'arbre à serrer.
Introduire le tampon tangent en utilisant l'outil de montage.
Insérer et positionner l'arbre.
Serrer la vis cylindrique SW (tenir compte du couple de serrage).
Fiche technique EH 23341. Tampons tangents pour pièces cylindriques
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.