23050.0712 - Rondelles convexes / concaves
similaires à la norme DIN 6319, en inox

Les rondelles convexes/concaves sont utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles.

Cet article 23050.0712 - Rondelles convexes / concaves similaires à la norme DIN 6319, en inox / rondelles concaves en inox, forme G (d2 H13: 14,2 mm) est une variante du groupe d’articles Ron­delles convexes / concaves similaires à la norme DIN 6319, en inox (EH 23050.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 H13 [mm]
Pour bou­lon d6 [mm]
Pour vis d6 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
rondelles concaves en inox, forme G
Ma­tières:
inox A4
d1 H13 [mm]:
-
Pour bou­lon d6 [mm]:
12 mm
Pour vis d6 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
24 kN
Numéro d’article:
23050.0712
Documents
Rondelles convexes / concaves
  • rondelles concaves en inox, forme G – croquis 3, inox A4
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • Pour boulon d6: 12 mm
  • Pour vis d6: M12
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 24 kN
  • Moment de rotation pour assemblages vissés1) max.: 56 Nm
  • Poids: 40 g
Rondelles convexes / concaves

Matières

Rondelle concave

  • inox A4

Caractéristique

Version inox A4 avec marquage (moletage) selon plan.

Assemblage

Rondelles concaves forme D : à n'utiliser que pour des surfaces planes, ou sphériques fermées.

Pour trous oblongs : n'utiliser que la forme G!

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23050.0712
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.