Ces mors sont des accessoires pour les étaux EH 23231.
Cet article 23231.0033 - Mors interchangeables pour étaux, avec fonction plaquage / mors interchangeable avec rouleau (corps : acier traité, trempé / rouleau : acier travaillé à froid, trempé) (Cote nominale: 100 mm) est une variante du groupe d’articles Mors interchangeables pour étaux, avec fonction plaquage (EH 23231.)
Rouleau
Mors
La livraison comprend des vis de serrage.
Le support de base (croquis 1) est fixé avec des vis (fournies) sur le mors mobile. Les mors interchangeables sont retenus par deux aimants permanents, et démontables sans outils.
Instructions de montage/démontage:
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage