23150.0018 - Brides
DIN 6315 B à fourche

Cette bride (tête de bridage) DIN 6315 B à fourche est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

Cet article 23150.0018 - Brides DIN 6315 B à fourche / (Cote nominale b1: 18 mm, l1: 160 mm) est une variante du groupe d’articles Brides DIN 6315 B à fourche (EH 23150.)

Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Pour vis [mm]
Pour vis [in]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
Pour vis [mm]:
M16, M18
Pour vis [in]:
5/8 in
Numéro d’article:
23150.0018
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • Pour vis: M16, M18
  • Pour vis: 5/8 in
  • Poids: 1077 g
Brides

Matières

  • acier traité, verni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23150.0018
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.