Les mâchoires de serrage s'utilisent pour les brides flottantes 23320.0008, 2332.0010, 23320.0012 et 23320.0014.
La mâchoire de serrage supérieure (23320.0054, 23320.0056 et 23320.0058 - croquis 1 - 3) peut être utilisée pour augmenter la plage de serrage.
Dans la mâchoire de serrage supérieure avec taraudage M 8 (23320.0154 / .0156 - croquis 4 + 5), différentes éléments normalisés peuvent être vissées selon les besoins - voir "Autres produits".
La mâchoire oscillante inférieure (23320.0148 - croquis 6) s‘adapte aux dépouilles de la pièce à usiner.
Cet article 23320.0156 - Mâchoires de serrage pour brides flottantes M 12 / mâchoire de serrage supérieure avec taraudage (Plage de serrage max. en combinaison avec 23320.0050: 40 mm, Plage de serrage max. en combinaison avec 23320.0148: 34 mm) est une variante du groupe d’articles Mâchoires de serrage pour brides flottantes M 12 (EH 23320.)
Mâchoires
Le couple de serrage du bride flottante doit être adapté / réduit en fonction de la situation. Observez la pression de surface en raison de la zone de contact réduite des mâchoires de serrage.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: