24570.0131 - Volants pleins
DIN 3670

Empreintes de préhension prévues à l'arrière

Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Cet article 24570.0131 - Volants pleins DIN 3670 / sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B (d1: 200 mm, d2 H7: 22 mm) est une variante du groupe d’articles Vo­lants pleins DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Numéro d’article:
24570.0131
Documents
Volants pleins
  • sans douille acier, sans rainure de clavette, forme B
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Poids: 940 g
Volants pleins

Matières

Volant

  • fonte d'aluminium en coquille

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24570.0131
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.