Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 20 résultats
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 25,5 mm
l1 : 33 mm
l2 : 17 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 431 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 125 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 27 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 18 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 633 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 140 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 29 mm
l1 : 38,5 mm
l2 : 19 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 851 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 160 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : 39,5 mm
l2 : 20 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 1112 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
d1 : 200 mm
d2 H9: 18 mm
d3 : 37 mm
l1 : 44,5 mm
l2 : 24 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 1877 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 25,5 mm
l1 : 33 mm
l2 : 17 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 3 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
Poids: 434 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 125 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 27 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 18 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
Poids: 659 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 140 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 29 mm
l1 : 38,5 mm
l2 : 19 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
Poids: 854 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 160 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : 39,5 mm
l2 : 20 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
Poids: 1115 g
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, sans poignée, forme N-F/A (ancienne : A 3) – croquis 1
d1 : 200 mm
d2 H9: 18 mm
d3 : 37 mm
l1 : 44,5 mm
l2 : 24 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 6 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 20,8 mm
Poids: 1882 g
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4) – croquis 2
d1 : 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 25,5 mm
d4 : M6
l1 : 33 mm
d5 : 16 mm
l2 : 17 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 472 g
l3 : ~ 50 mm
Poignée associée DIN 39: 16 mm
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4) – croquis 2
d1 : 125 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 27 mm
d4 : M8
l1 : 35,5 mm
d5 : 20 mm
l2 : 18 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 748 g
l3 : ~ 64 mm
Poignée associée DIN 39: 20 mm
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4) – croquis 2
d1 : 140 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 29 mm
d4 : M8
l1 : 38,5 mm
d5 : 20 mm
l2 : 19 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 939 g
l3 : ~ 64 mm
Poignée associée DIN 39: 20 mm
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4) – croquis 2
d1 : 160 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 31 mm
d4 : M10
l1 : 39,5 mm
d5 : 25 mm
l2 : 20 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 1273 g
l3 : ~ 80 mm
Poignée associée DIN 39: 25 mm
vers la vue d'article
Version:
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4)
Autres détails
sans rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme B-F/G (ancienne : F 4) – croquis 2
d1 : 200 mm
d2 H9: 18 mm
d3 : 37 mm
d4 : M10
l1 : 44,5 mm
d5 : 25 mm
l2 : 24 mm
Nombre de bras: 3
Poids: 2000 g
l3 : ~ 80 mm
Poignée associée DIN 39: 25 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) – croquis 2
d1 : 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 25,5 mm
d4 : M6
l1 : 33 mm
d5 : 16 mm
l2 : 17 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 3 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 11,4 mm
Poids: 473 g
l3 : ~ 50 mm
Poignée associée DIN 39: 16 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) – croquis 2
d1 : 125 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 27 mm
d4 : M8
l1 : 35,5 mm
d5 : 20 mm
l2 : 18 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 4 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 13,8 mm
Poids: 753 g
l3 : ~ 64 mm
Poignée associée DIN 39: 20 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) – croquis 2
d1 : 140 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 29 mm
d4 : M8
l1 : 38,5 mm
d5 : 20 mm
l2 : 19 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
Poids: 939 g
l3 : ~ 64 mm
Poignée associée DIN 39: 20 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) – croquis 2
d1 : 160 mm
d2 H9: 14 mm
d3 : 31 mm
d4 : M10
l1 : 39,5 mm
d5 : 25 mm
l2 : 20 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 5 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 16,3 mm
Poids: 1282 g
l3 : ~ 80 mm
Poignée associée DIN 39: 25 mm
vers la vue d'article
Version:
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3)
Autres détails
avec rainure de clavette, poignée fixe EH 24450., assemblée, forme N-F/G (ancienne : F 3) – croquis 2
d1 : 200 mm
d2 H9: 18 mm
d3 : 37 mm
d4 : M10
l1 : 44,5 mm
d5 : 25 mm
l2 : 24 mm
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 b3 : 6 mm
Nombre de bras: 3
Rainure de clavette DIN 6885 feuille 1 t: 20,8 mm
Poids: 2000 g
l3 : ~ 80 mm
Poignée associée DIN 39: 25 mm
vers la vue d'article
Assemblage
Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.
Fiche technique EH 24591. Volants – inox, similaires à la norme DIN 950
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.