24590.0046 - Volants
DIN 950 alliage léger

Moyeu usiné; couronne tournée avec finition polie-miroir sur toutes les faces, les surfaces non usinées sont sablées.

Cet article 24590.0046 - Volants DIN 950 alliage léger / sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) (d1: 315 mm, d2 H7: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Volants DIN 950 alliage léger (EH 24590.)

Ver­sion
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Numéro d’article:
24590.0046
Documents
Volants
  • sans rainure de clavette, sans poignée, forme B-F/A (ancienne : A 4) – croquis 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Nombre de bras z: 5
  • Poids: 2314 g
Volants

Matières

Volant

  • alliage léger Al

Assemblage

Les rondelles de fermeture EH 22270. sont utilisées pour la fixation axiale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24590.0046
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.