Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 38 résultats
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Poids: 190 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Poids: 200 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Poids: 200 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Poids: 230 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Poids: 210 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Poids: 290 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Poids: 340 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Poids: 360 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Poids: 390 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Poids: 420 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Poids: 460 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Poids: 480 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Poids: 500 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Poids: 300 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Poids: 374 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Poids: 405 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Poids: 418 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Poids: 480 g
vers la vue d'article
Couleur:
argenté, similaire à RAL 9006
Autres détails
argenté, similaire à RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Poids: 450 g
vers la vue d'article
Couleur:
noir similaire à RAL 9005
Autres détails
noir similaire à RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Poids: 190 g
vers la vue d'article
Couleur:
noir similaire à RAL 9005
Autres détails
noir similaire à RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Poids: 200 g
vers la vue d'article
Couleur:
noir similaire à RAL 9005
Autres détails
noir similaire à RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Poids: 208 g
vers la vue d'article
Couleur:
noir similaire à RAL 9005
Autres détails
noir similaire à RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Poids: 237 g
vers la vue d'article
Couleur:
noir similaire à RAL 9005
Autres détails
noir similaire à RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Poids: 250 g
vers la vue d'article
Matières
Poignée
aluminium, anodisé
aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Handle shank
zamac
zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
Couvercle
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Fiche technique EH 24321. Poignées tubulaires – droite
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.