24532.0128 - Poignées rabattables
tournantes

d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24532.0128
Documents
Poignées rabattables
  • inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 225 g
Poignées rabattables

Matières

Axe

  • inox 1.4305

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24532.0128
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.