24450.0132 - Poignées fixes
DIN 39

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
filetée, forme E
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24450.0132
Documents
Poignées fixes
  • filetée, forme E – croquis 2, acier
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Poids: 340 g
  • SW: 6 mm
Poignées fixes

Matières

  • acier, tourné, zingué par galvanisation, passivé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24450.0132
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.