24530.0071 - Poignées cylindriques
tournantes

Poi­gnée cy­lin­drique
Axe
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Poi­gnée cy­lin­drique:
thermoplastique PF 31, noir
Axe:
acier, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24530.0071
Documents
Poignées cylindriques
  • thermoplastique, acier
  • d1: 31 mm
  • d2: M12
  • d3: 14 mm
  • d4: 25 mm
  • l1: 102 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 6 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 177 g
Poignées cylindriques

Matières

Axe

  • acier, zingué par galvanisation

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24530.0071
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.