Poi­gnées étriers

EH 24310.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.

Même caractéristique que la version avec rondelles d'appuis.

Grâce à sa surface d'appui, les rondelles ne sont pas nécessaires.

Votre sélection a donné lieu à 16 résultats

Ma­tières
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0710
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 197 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0720
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0730
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 237 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0740
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 282 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0750
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 373 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0760
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 437 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0770
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 523 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0780
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 603 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0910
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 197 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0920
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 201 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0930
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 237 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24310.0940
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 282 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0950
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 373 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0960
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 437 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0970
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 523 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Numéro d’article:
24310.0980
CAO
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Poids: 603 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • inox 1.4301, mat
  • acier, avec revêtement plastique, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24310. Poignées étriers
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.