Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.
Ces poignées étriers en plastique à renfort de verre se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.
Cet article 24320.0010 - Poignées étriers en plastique, montage par l'avant / noir (l1 ±0,5: 93,5 mm, d1: 6,5 mm, b: 21 mm) est une variante du groupe d’articles Poignées étriers en plastique, montage par l'avant (EH 24320.)
Poignée
Le montage s’effectue côté utilisateur à l’aide d’une vis à tête cylindrique.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage