24310.0360 - Poignées étriers
avec rondelles d'appuis

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.

Cet article 24310.0360 - Poignées étriers avec rondelles d'appuis / acier, avec revêtement plastique, noir (d1: 8 mm, l ±0,5: 120 mm) est une variante du groupe d’articles Poi­gnées étriers avec rondelles d'appuis (EH 24310.)

Ma­tières
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier, avec revêtement plastique, noir
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
24310.0360
Documents
Poignées étriers
  • acier
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Poids: 66 g
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • acier, avec revêtement plastique, noir

Rondelle d'appui

  • zamac, nickelé

Assemblage

La rondelle d'appui permet d'avoir une plus grande surface de contact. Les rondelles sont fournies non montées.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24310.0360
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.