24331.0015 - Manivelles
avec poignée rabattable

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Numéro d’article:
24331.0015
Documents
Manivelles
  • avec alésage lisse – croquis 1, argent
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Poignée cylindrique ∅: 24 mm
  • Poids: 261 g
Manivelles

Matières

Axe

  • acier bruni

Poignée

  • thermoplastique, noir, mat

Corps de la manivelle

  • aluminium, revêtu de plastique, similaire à RAL 9006 argenté, mat

Capuchon de protection

  • plastique, gris 

Fonctionnement

En position de service, la poignée est bloquée. Pour mettre la poignée en position de repos, la sortir dans l’axe et la rabattre.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24331.0015
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.