24410.2174 - Manettes indexables
avec vis de pression

Les manettes indexables ont de nombreuses applications, dans les lieux exigus ou lorsque le levier doit être dans une position précise.

Cet article 24410.2174 - Manettes indexables avec vis de pression / avec embout de pression (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 32 mm) est une variante du groupe d’articles Ma­nettes in­dexables avec vis de pression (EH 24410.)

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec embout de pression
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Numéro d’article:
24410.2174
Documents
Manettes indexables
  • avec embout de pression – croquis 2, noir
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Poids: 42 g
Manettes indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8

Notes

La tige filetée est interchangeable.

Références

Le modèle avec rotule (fig. 3) peut être combiné avec le poussoir en plastique (EH 22570.)

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24410.2174
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.