24470.0112 - Manettes 20°
DIN 99

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
l1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
inclinée, avec alésage lisse, forme L
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24470.0112
Documents
Manettes 20°
  • inclinée, avec alésage lisse, forme L – croquis 1, acier
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Poids: 282 g
Manettes 20°

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0112
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.