24470.0816 - Écrous de serrage
soudés, à deux bras

Pour une utilisation à deux mains.

Cet article 24470.0816 - Écrous de serrage soudés, à deux bras / (l: ~ 118 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous de ser­rage soudés, à deux bras (EH 24470.)

Ma­tières
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24470.0816
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • Poids: 716 g
Écrous de serrage

Matières

  • inox 1.4301, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0816
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.