24440.0422 - Leviers de serrage réglables

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0422
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Poids: 422 g
Leviers de serrage réglables

Matières

Levier

  • acier bruni

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24440.0422
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.