24480.0305 - Écrous moletés
DIN 6303

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec trou de goupille, forme B
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24480.0305
Documents
Écrous moletés
  • avec trou de goupille, forme B – croquis 2, inox
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 avant trou: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Poids: 15 g
  • Goupille DIN 7: 1,5 m6 x 14
Écrous moletés

Matières

  • inox 1.4305

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Assemblage

Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24480.0305
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.