24750.0041 - Boutons étoiles
plastique

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Cou­leur:
blanc
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Numéro d’article:
24750.0041
Documents
Boutons étoiles
  • blanc
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 8,2 g
Boutons étoiles

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA),  blanc similaire à RAL 9019

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Bague taraudée

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24750.0041
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.