24750.0290 - Boutons étoiles à tige filetée
plastique

Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Numéro d’article:
24750.0290
Documents
Boutons étoiles à tige filetée
  • noir
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 16 g
Boutons étoiles à tige filetée

Matières

Couvercle

  • thermoplastique (PA), noir similaire à RAL 9005

Poignée

  • thermoplastique (PA 6), noir similaire à RAL 9005

Vis

  • inox

Notes

Exécutions spéciales, p. ex. autres filetages ou autres longueurs filetées, sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24750.0290
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.