24660.0850 - Boutons étoiles
DIN 6336 alliage léger

Ces Boutons étoiles sont fabriquées selon la norme DIN 6336.

Cet article 24660.0850 - Boutons étoiles DIN 6336 alliage léger / avec taraudage, trou borgne, forme E (d1: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­tons étoiles DIN 6336 alliage léger (EH 24660.)

Ver­sion
cro­quis
sur­face
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage, trou borgne, forme E
cro­quis:
5
sur­face:
poli
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24660.0850
Documents
Boutons étoiles
  • avec taraudage, trou borgne, forme E – croquis 5, poli
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Poids: 63 g
Boutons étoiles

Matières

Poignée

  • alliage léger Al, poli
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24660.0850
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.